BNS-Y-11
Codice prodotto:101194059

Descrizione prodotto
- abilita l'interconnessione e il collegamento dei sensori di sicurezza BNS ad un comune modulo di sicurezza
- per BNS 33, BNS 36, BNS 260 (con 1 NC/1 NA)
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceBNS-Y-11
Codice articolo (codice d'ordine)101194059
EAN (European Article Number)4030661358178
Numero eCl@ss, versione 12.027-44-01-06
Numero eCl@ss, versione 11.027-44-01-06
Numero eCl@ss, versione 9.027-44-01-06
Numero ETIM, versione 7.0EC002925
Numero ETIM, versione 6.0EC002925
Dati generali
VersioneAdattatore Y
Collegamento (elettrico)1 x connettore maschio, 4 poli2x Connettore femmina, 4 poli
Peso lordo22g
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo100cicli
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza10mm
larghezza23,5mm
altezza31mm
Diametro della filettaturaM8
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Accessori
Raccomandazione (combinazione prodotti)BNS 33BNS 36BNS 260
Osservazioni
Nota (generale)Come cavo di collegamento si può usare qualsiasi normale cavo a 4 poli con connettore M8.L'adattatore BNS-Y-11 è idoneo per sensori di sicurezza BNS con contatto NC e NA. Il BNS-Y-11 consente un collegamento in serie/parallelo dei sensori di sicurezza nel quale i contatti NC del sensore di sicurezza sono collegati in serie e i contatti NO soLa catena di sensori si amplia agganciando altri adattatori a Y nella direzione indicata dalla freccia. L'ultimo sensore di sicurezza funge da terminazione dell'estensione.La lunghezza massima del collegamento in serie è 50 m.Soltanto sensori di sicurezza con la stessa configurazione di contatti possono essere collegati in serie. Non mescolare i tipi BNS-Y-11 e BNS-Y-02.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 20.10.2026, 01:51