BP 15
Codice prodotto:101060163

Descrizione prodotto
- incapsulato con plastica
- Polo N contrassegnato verde
- Polo S contrassegnato rosso
- Montabile su ferro con distanze di 18 mm
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceBP 15
Codice articolo (codice d'ordine)101060163
EAN (European Article Number)4030661521282
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-40-02
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-01-03
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-01-03
Numero ETIM, versione 7.0EC001487
Numero ETIM, versione 6.0EC001487
Dati generali
Peso lordo15g
Dati meccanici - Dimensioni
Diametro dell'attuatore22,5mm
Larghezza della attuatore12mm
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 19.11.2026, 15:45