BP 22 N(S)
Codice prodotto:101057432

Descrizione prodotto
- Zn-incapsulato con metallo
- Polo S contrassegnato rosso
- Polo N contrassegnato verde
- Montabile su ferro
- Utilizzabile come magnete N oppure S
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceBP 22 N(S)
Codice articolo (codice d'ordine)101057432
EAN (European Article Number)4030661026435
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-40-02
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-01-03
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-01-03
Numero ETIM, versione 7.0EC001487
Numero ETIM, versione 6.0EC001487
Dati generali
Peso lordo272g
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza della attuatore25mm
Larghezza della attuatore35mm
Altezza della attuatore160mm
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 26.08.2026, 13:44