BP 22/1 N(S)
Codice prodotto:101057435
Archivio

Descrizione prodotto
- Zn-incapsulato con metallo
- Polo N contrassegnato verde
- Polo S contrassegnato rosso
- 33% forza di ritenuta magnetica
- Montabile su ferro
- Utilizzabile come magnete N oppure S
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
CodiceBP 22/1 N(S)
Codice articolo (codice d'ordine)101057435
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-40-02
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-01-03
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-01-03
Numero ETIM, versione 7.0EC001487
Numero ETIM, versione 6.0EC001487
Dati generali
Peso lordo255g
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza della attuatore25mm
Larghezza della attuatore35mm
Altezza della attuatore80mm
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 19.09.2026, 00:42