BP 31 S
Codice prodotto:101057521

Descrizione prodotto
- incapsulato con plastica
- Polo S contrassegnato rosso
- Montabile su ferro con distanze di 20 mm
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceBP 31 S
Codice articolo (codice d'ordine)101057521
EAN (European Article Number)4030661027173
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-40-02
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-01-03
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-01-03
Numero ETIM, versione 7.0EC001487
Numero ETIM, versione 6.0EC001487
Dati generali
Peso lordo90g
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza della attuatore24mm
Larghezza della attuatore48mm
Altezza della attuatore34mm
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 21.10.2026, 04:40