bp408
Codice prodotto:-

Descrizione prodotto
- Forma compatta
- Circuito di sicurezza con certificazione di collaudo secondo EN 81-20/50
- Interfaccia COM: Canopen Lift, USB, Ethernnet, RS 485 (DCP) e RS 232
- Utilizzabile sia per impianti a fune che per impianti idraulici
- Algoritmo di gruppo sofisticato, adattabile ai requisiti del cliente, senza computer di livello superiore
- Compatibile con tutti i tipi di vani corsa e porte di cabina
- Supporta sistemi di posizionamento assoluti (trasduttori lineari e di velocità angolare)
- Supporta unità di controllo posizione sicure (PSU, Position Supervisor Unit)
- Software completo di una vasta gamma di funzioni
- Installazione versatile - utilizzabile anche come controllo porta
- 16 In/outputs programmabili: 8 Inputs / 8 Outputs
Dati per l'ordine
Codicebp408
Numero eCl@ss, versione 11.027-24-40-90
Numero eCl@ss, versione 9.027-24-40-90
Numero ETIM, versione 7.0EC002584
Numero ETIM, versione 6.0EC002584
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 11.11.2026, 22:54