BPS 260-2
Codice prodotto:101184396

Descrizione prodotto
- Spostare l' azionatore di 90° per fissare il sensore
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceBPS 260-2
Codice articolo (codice d'ordine)101184396
EAN (European Article Number)4030661321943
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-24-04
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-24-04
Numero ETIM, versione 7.0EC001487
Numero ETIM, versione 6.0EC001487
Dati generali
Materiale della custodiamateriale sintetico
Peso lordo13g
OsservazioniSpostare l' azionatore di 90° per fissare il sensore
Dati meccanici
Direzione di azionamento90°
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza della attuatore36mm
Larghezza della attuatore26mm
Altezza della attuatore13mm
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 07.11.2026, 06:31