BPS 36-2
Codice prodotto:101191859

Descrizione prodotto
- Spostare l' azionatore di 90° per fissare il sensore
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceBPS 36-2
Codice articolo (codice d'ordine)101191859
EAN (European Article Number)4030661359670
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-24-04
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-24-04
Numero ETIM, versione 7.0EC001487
Numero ETIM, versione 6.0EC001487
Dati generali
Materiale della custodiamateriale sintetico
Peso lordo23g
OsservazioniSpostare l' azionatore di 90° per fissare il sensore
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza della attuatore88mm
Larghezza della attuatore25mm
Altezza della attuatore13mm
Fornitura
Nota (fornitura, quantità e tipo)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 07.11.2026, 03:54