BPS 40S-1-C
Codice prodotto:101215266

Descrizione prodotto
- Custodia in acciaio temperato
- Azionatore e sensore su un unico livello di fissaggio
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceBPS 40S-1-C
Codice articolo (codice d'ordine)101215266
EAN (European Article Number)4030661419213
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-24-04
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-24-04
Numero ETIM, versione 7.0EC001487
Numero ETIM, versione 6.0EC001487
Dati generali
Materiale della custodiaacciaio inossidabile (V4A)
Peso lordo145g
Dati generali - Caratteristiche
Fori filettati nascosti sul retro Sì
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza della attuatore88mm
Larghezza della attuatore27mm
Altezza della attuatore14mm
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 20.11.2026, 03:47