BPS 40S-2-T
Codice prodotto:103062872

Descrizione prodotto
- Custodia in acciaio temperato
- Spostare l' azionatore di 90° per fissare il sensore
Dati per l'ordine
CodiceBPS 40S-2-T
Codice articolo (codice d'ordine)103062872
EAN (European Article Number)4030661682242
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-24-04
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-24-04
Numero ETIM, versione 7.0EC001487
Numero ETIM, versione 6.0EC001487
Dati generali
Materiale della custodiaacciaio inossidabile (V4A)
Peso lordo140g
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza della attuatore88mm
Larghezza della attuatore27mm
Altezza della attuatore14mm
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 19.11.2026, 05:45