Leva a rulli in acciaio inox - diametro rulli 50 mm
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceBS-H50-110-RVA
Codice articolo (codice d'ordine)153028033
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-06-12
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-06-12
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-06-12
Numero ETIM, versione 7.0EC001483
Numero ETIM, versione 6.0EC001483
Dati generali
materiale dell'azionatoreacciaio temperato (V2A)
Peso lordo277g
Dati meccanici
Materiale rotellaacciaio temperato (V2A)
Passo di posizionamento per azionatore10°
Dati meccanici - Dimensioni
Larghezza della rotella18mm
Diametro della rotella50mm
Lunghezza della leva110mm
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.