BS656-T22
Codice prodotto:153031630

Descrizione prodotto
- Piattaforma con diverse unità funzionali
- Custodia in plastica
- Vasta scelta di elementi di azionamento
- Grado di protezione IP66, IP67
- Regolazione del punto di commutazione
- Simmetria grazie all'albero dentato disposto centralmente
- Morsettiera di collegamento centrale
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceBS656-T22
Codice articolo (codice d'ordine)153031630
EAN (European Article Number)4030661670584
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-06-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-06-01
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-06-01
Numero ETIM, versione 7.0EC000030
Numero ETIM, versione 6.0EC000030
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniCCCcULus
Dati generali
PrescrizioniEN 620EN IEC 60947-5-1
Materiale della custodiaduroplast
Materiale dell'coperchioduroplast
Peso lordo2.790g
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti ausiliari2
quantità di contatti di sicurezza2
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN ISO 13849-1
Durata di utilizzo20Anno(i)
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D contatti d'apertura (NC)2.000.000manovre
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
Passo di posizionamento per azionatore10°
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Cablaggio2 x M25 x 1,5
Tipo di collegamentomorsetti a molla
Sezione di collegamento, minima0,5 mm², flessibili
Sezione di collegamento, massimo2,5 mm², flessibili
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP66IP67
Temperatura ambiente-40 ... +70 °C
Classe di protezioneII
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui300 V
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp4kV
Grado di sporco3
Dati elettrici
Corrente termica continua6A
Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Categoria d'utilizzo AC-153A
Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Categoria d'utilizzo DC-133A
Elemento di commutazione2 contatto di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC)
principio di comandoCommutazione lenta
Materiale dei contatti, elettriciArgento
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 28.10.2026, 17:11