BWU3565
Codice prodotto:103016677

Descrizione prodotto
- Utilizzabile per AZM 400
- Distributore AS-i attivo sicuro
- Collegamenti per cavo profilo AS-i e AUX
- Con 2 ingressi sicuri per OSSD e una uscita digitale non sicura
- Cavo di collegamento M12 a 8 poli, 1 m
- Grado di protezione IP67
Dati per l'ordine
CodiceBWU3565
Codice articolo (codice d'ordine)103016677
EAN (European Article Number)4030661508917
Numero eCl@ss, versione 12.027-24-26-04
Numero eCl@ss, versione 11.027-24-26-04
Numero eCl@ss, versione 9.027-24-26-04
Numero ETIM, versione 7.0EC001599
Numero ETIM, versione 6.0EC001599
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 62026-2EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Materiale della custodiamateriale sintetico
Tempo di reazione, massimo11ms
Peso lordo140g
Dati generali - Caratteristiche
Funzioni di sicurezzaSì
Display integrato, stato Sì
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN IEC 62061
Performance Level, fino ae
Categoria di comando4
Valore PFH5,18 x 10⁻⁹/h
Valore PFD6,19 x 10⁻⁷
Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in3
Durata di utilizzo20Anno(i)
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo1m
Tipo di collegamentoConnettore femmina con cavo M12, 8 poli, codifica A
Materiale del cavoPUR
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza60mm
altezza45mm
profondità19mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente-20 ... +60 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-40 ... +85 °C
Resistenza alle vibrazioni10 … 55 Hz, ampiezza 0,5 mm
resistenza a urti15 g / 11 ms
Dati elettrici - AS-Interface
tensione d'esercizio nominale21,6 ... 31,6 VDC
AS-i Assorbimento di corrente, massimo60mA
Dati elettrici - Specifica AS-Interface
AS-i SpecificazioneSafety-Slave
Versione AS-i V 2.1
Profilo AS-i S-7.B.F.1
Ingresso AS-i, Canale 1Bit dati DI 0/DI 1 = trasmissione dinamica del codice
Ingresso AS-i, Canale 2Bit dati DI 2/DI 3 = trasmissione dinamica del codice
Uscite AS-i, DO 0Uscita digitale:DO, Comando motore
Uscite AS-i, DO 1 ... DO 3Nessuna funzione
Bit parametri AS-i, P0Comando watch-dog
Bit parametri AS-i, P1Segnale di diagnosi dispositivo di sicurezza (inversa)
Bit parametri AS-i, P2 ... P3Nessuna funzione
Osservazioni (AS-i Bit parametri)Impostare le uscite parametri su "1111" (0xF)
AS-i Indirizzo modulo di ingresso0
Osservazioni (indirizzo modulo di ingresso AS-i)Preimpostato su indirizzo 0, modificabile tramite busmaster AS-Interface o dispositivo di programmazione portatile
Dati elettrici - tensione ausiliaria (Aux)
Tensione d'esercizio24 VDC -15 % / +10 %
tensione d'esercizio nominale24VDC
Segnalazione di stato
Osservazioni (Indicatori di stato a LED) (1) LED verde-rosso (LED Duo AS-i): tensione di alimentazione /errore di comunicazione / indirizzo slave = 0 / errore di periferica rilevato(2) LED verde: Alimentazione AUX disponibile(3) LED giallo: S1 = Stato ingresso di sicurezza 1(4) LED giallo: S2 = Stato ingresso di sicurezza 2(5) LED giallo: I1 = Stato uscita I1(6) LED giallo: o1 = Stato uscita o1
Osservazioni
Nota Tensione AUX CCstabilised PELV power supply
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 18.11.2026, 00:07