CLP001
Codice prodotto:163040380

Descrizione prodotto
- Elementi individuali
- per LED Ba9S
- Snap-On montaggio
Dati per l'ordine
CodiceCLP001
Codice articolo (codice d'ordine)163040380
EAN (European Article Number)4030661553719
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-13-02
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-13-02
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-13-02
Numero ETIM, versione 7.0EC000041
Numero ETIM, versione 6.0EC000041
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Fattori climaticiEN 60068-2-30
Versionechiavi
forma di costruzioneA scatto
Materiale della custodiaPlastica, termoplastica, autoestinguente
Peso lordo11g
Dati generali - Caratteristiche
Tastatore possibile Sì
Dati meccanici
MontaggioPortacontatti
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Sezione di collegamento, minima0,5 mm², flessibili0,5 mm², rigido
Sezione di collegamento, massimo1,5 mm², flessibili2,5 mm², rigido
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Coppia di serraggio dei morsetti1Nm
collegamenti, (meccanico)collegamento a vite
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza44mm
larghezza9mm
altezza31mm
Condizioni ambientali
Grado di protezione di morsetti o collegamentiIP20
Umidità relativa, massima93%
Osservazioni (umidità relativa)non condensantenon gela
Resistenza alle vibrazioni10 … 150 Hz, con 20 g
resistenza a urti30 g / 18 ms
Altitudine di installazione ammissibile s.l.m., massima2.000m
Temperatura ambiente, inserto dell'interruttore, massima+60°C
Temperatura ambiente, inserto dell'interruttore, minima-25°C
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Grado di sporco3
Dati elettrici
tensione d'esercizio nominale250VAC
Potenza elettrica assorbita, massima0,5W
Altri dati
Nota (applicazioni)Safety Field Box con I/O decentralizzatiSafety Field Box con I/O decentralizzati
Fornitura
Nota (fornitura, quantità e tipo)Elementi luminosi da acquistare separatamente
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 10.11.2026, 14:42