CLP110-20PCS
Codice prodotto:103045540
Archivio

Descrizione prodotto
- Imballaggio sfuso
- 1 contatto di chiusura (NO)
- Snap-On montaggio
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Prodotto fuori produzione
CodiceCLP110-20PCS
Codice articolo (codice d'ordine)103045540
EAN (European Article Number)4030661565187
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Fattori climaticiEN 60068-2-30
Versionechiavi
forma di costruzioneA scatto
Materiale della custodiaPlastica, termoplastica, autoestinguente
Peso lordo175g
Dati generali - Caratteristiche
Tastatore possibile Sì
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo5.000.000manovre
Forza di azionamento, massima8N
MontaggioPortacontatti
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Sezione di collegamento, minima0,5 mm², flessibili0,5 mm², rigido
Sezione di collegamento, massimo1,5 mm², flessibili2,5 mm², rigido
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Coppia di serraggio dei morsetti1Nm
collegamenti, (meccanico)collegamento a vite
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza44mm
larghezza9mm
altezza27mm
Condizioni ambientali
Grado di protezione del vano interruttoriIP40
Grado di protezione di morsetti o collegamentiIP20
Umidità relativa, massima93%
Osservazioni (umidità relativa)non condensantenon gela
Resistenza alle vibrazioni10 … 150 Hz, con 20 g
resistenza a urti30 g / 18 ms
Altitudine di installazione ammissibile s.l.m., massima2.000m
Temperatura ambiente, inserto dell'interruttore, massima+60°C
Temperatura ambiente, inserto dell'interruttore, minima-25°C
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui500 V
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp2,5kV
Grado di sporco3
Dati elettrici
Corrente termica continua6A
Categoria d'utilizzo AC-15250VAC
Categoria d'utilizzo AC-156A
Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Categoria d'utilizzo DC-133A
Adatto pa voltaggi bassi≥ 5 V / ≥ 1 mA
Osservazioni (elemento di commutazione)con doppia interruzione
principio di comandoCommutazione lenta
Frequenza di commutazione massima1.200/h
Materiale dei contatti, elettriciArgento
Elemento di commutazionecontatto di chiusura (NO)
Definizione contatti3 - 4
Altri dati
Nota (applicazioni)Safety Field Box con I/O decentralizzatiSafety Field Box con I/O decentralizzati
Fornitura
Fornitura20 pieces
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 02.11.2026, 12:59