AZ 16ZI-B1-2024 CON TAPPI PER FORI
CON COPERTURE/TAPPI PER FESSURE AZ 16ZI-B1 - 2024
CON COPERTURE/TAPPI PER FESSURE AZ 16ZI-B1 - 2024
Custodia in plastica
Codifica individuale
Livello di codifica ALTO secondo ISO 14119
52 mm x 90 mm x 30 mm
Lunga durata
Isolamento di protezione
Ampio vano di collegamento
Elevata sicurezza di contatti con correnti basse
Non sensibile allo sporco
Fori per il fissaggio con asole verticali per la regolazione
Per la protezione dall'infiltrazione di sporco grossolano
1 Prodotti
Prodotti per pagina
AZ 16-03ZIB1-M16-2024
Art. nr.: 101150057
Safety switch with separate actuator