Schmersal - The DNA of Safety

Contatto diretto

  • +41 43 311 22 33
  • info-ch@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Prodotti

  • Catalogo online
  • Novità

Servizi

  • Contatti

L’azienda

  • il Gruppo Schmersal
  • Appuntamenti
  • Stampa

Note legali

  • Avvertenze
  • Informativa sulla privacy
  • Condizioni generali

© 2026 Schmersal Schweiz AG

We respect your privacy

This website uses cookies and similar technologies.

Your selection:

+41 43 311 22 33 Linea diretta dalle 8:30 alle 17:30
Confronta i prodotti
Svizzera (IT)
Internazionale
EN
Austria
DEEN
Belgium
FRNL
Brazil
PTES
Canada
ENFR
China
ZH
Denmark
DA
Finland
FI
France
FR
Germania
DE
Giappone
JA
India
EN
Italia
IT
Norvegia
NO
Paesi Bassi
NL
Polonia
PL
Portogallo
PT
Regno Unito
EN
Spagna
ES
Svezia
SV
Svizzera
DEFRITEN
Turkey
TR
USA
EN
Schmersal
  1. Commutazione ed acquisizione sicura
  2. Cortine e griglie ottiche di sicurezza

Cortine e griglie ottiche di sicurezza

Cortine ottiche di sicurezza

Cortine ottiche di sicurezza

Vai alla categoria
Griglie ottiche di sicurezza

Griglie ottiche di sicurezza

Vai alla categoria
Barriere luminose di sicurezza/griglie luminose EX

Barriere luminose di sicurezza/griglie luminose EX

Vai alla categoria
Accessori

Accessori

Vai alla categoria

BARRIERE FOTOCELLULE DI SICUREZZA PER LA PROTEZIONE DI PUNTI PERICOLOSI

La capacità di rilevamento dei dispositivi di protezione senza contatto (BWS) è tanto più precisa quanto più vicini sono i raggi luminosi adiacenti. Questa distanza è minima nel caso delle cosiddette barriere fotoelettriche. Si tratta di un sistema multiraggio con una risoluzione < 40 mm che, a differenza delle barriere fotoelettriche o delle fotocellule, è in grado di rilevare anche oggetti più piccoli che violano il campo di protezione, come mani o singole dita. Secondo la norma DIN EN ISO 13855, i dati biometrici per la protezione delle dita sono fissati a 14 mm, per il riconoscimento delle mani a 30 mm, ecc.

BARRIERE DI SICUREZZA DELLA SERIE SLC

Le barriere fotoelettriche di sicurezza della serie SLC proteggono singoli punti pericolosi e intere aree pericolose in diverse applicazioni. Tra queste figurano celle robotizzate, presse, impianti di pallettizzazione, macchine per pressofusione ecc. Le barriere fotoelettriche sono disponibili in diverse versioni per la protezione delle mani o delle dita e hanno una risoluzione adeguata (14 o 30 mm). Le versioni standard hanno inoltre il grado di protezione IP67, sono quindi resistenti alla polvere e protette in caso di immersione temporanea. Inoltre, il Gruppo Schmersal offre la barriera fotoelettrica della serie SLC con grado di protezione IP69K. Queste rimangono protette anche in caso di penetrazione di acqua durante la pulizia con getti d'acqua ad alta pressione o a vapore

FUNZIONI AGGIUNTIVE DELLE BARRIERE FOTOCELLULE DI SICUREZZA: BLANKING E MUTING

Le barriere fotoelettriche di sicurezza Schmersal sono disponibili con diverse funzioni. Tra queste figurano il blanking per l'esclusione di aree selezionate del campo protetto e il muting per il bypass mirato del dispositivo di protezione. Queste funzioni vengono utilizzate quando vengono alimentati materiali alla macchina, quando pezzi da lavorare penetrano nel campo protetto o quando è necessario prelevare prodotti. Con l'ausilio dei relativi accessori e del modulo di sicurezza adeguato come unità di valutazione, ogni barriera fotoelettrica può essere ampliata fino a diventare un sistema di sicurezza completo.