CSP-E-10SI4SO
Codice prodotto:103065546

Descrizione prodotto
- Modulo di espansione per la serie PSC1-C-10
- Espansione con fino a 18 ingressi/uscite digitali
- 2 uscite di segnalazione aggiuntive
- 4 contatti relè sicuri
- Collegamento per tutti i più comuni tipi di dispositivi di sicurezza fino a PL e secondo ISO 13849-1
Dati per l'ordine
CodiceCSP-E-10SI4SO
Codice articolo (codice d'ordine)103065546
Numero eCl@ss, versione 12.027-24-22-07
Numero eCl@ss, versione 11.027-24-22-07
Numero eCl@ss, versione 9.027-24-22-07
Numero ETIM, versione 7.0EC000236
Numero ETIM, versione 6.0EC000236
Disponibile da01.07.2027
OsservazioneAvailable from Q2/2027
Dati generali - Caratteristiche
Numero di uscite a impulsi (uscita di clock)4
Numero di uscite a relè (1 canale)0
Numero di ingressi digitali sicuri 10
Numero di ingressi/uscite digitali sicuri6
Numero di uscite digitali sicure4
Numero delle uscite di segnalazione4
Osservazioni per la sicurezza
Performance Level, fino ae
Categoria di comando4
Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in3
Durata di utilizzo20Anno(i)
Dati meccanici
Montaggiomontaggio a scatto su guida DIN
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Sezione di collegamento, minima0,2 mm²
Sezione di collegamento, massimo2.5 mm²
Sezione conduttore, minimo24AWG
Sezione conduttore, massimo12AWG
collegamenti, (meccanico)morsetti a vite asportabili
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza22,5mm
altezza98mm
profondità115mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP20
Temperatura ambiente-25 ... +55 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-25 ... +75 °C
Umidità relativa, minima10%
Umidità relativa, massima95%
Osservazioni (umidità relativa)non condensante
Altitudine di installazione ammissibile s.l.m., massima2.000m
Dati elettrici
Tensione d'esercizio24 VDC -15 % / +20 %
tensione d'esercizio nominale24VDC
Dati elettrici - Uscite digitali sicure
Corrente d'esercizio nominale (uscite di sicurezza)2.000mA
Dati elettrici - Uscite relè sicure
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-132A
Fornitura
FornituraMorsetti di collegamento
Dati elettrici - Sorveglianza assi
Numero dispositivi di sorveglianza assi, massimo1
Sorveglianza assi, tipo di encoderrilevatore di misura
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 10.11.2026, 01:30