CSS 14-34F0-S-D-M-ST
Codice prodotto:101188767

Descrizione prodotto
- 1 x Connettore maschio incorporato M12, 8 poli
- Azionamento laterale
- senza monitoraggio del fronte del tasto di abilitazione, idoneo per avvio automatico
- Per controllare il relè a guida positiva senza modulo di sicurezza a valle
- Impiego dei singoli - o dispositivi finali in azionamento in serie di sensori standard al posto del dispositivo di diagnosi
- Collegamento in serie auto-monitorato di un massimo di 30 sensori CSS 34 e un sensore CSS 34F0/F1 per la categoria di controllo 4 dell'ISO 13849-1
- Custodia in plastica
- Sistema elettronico senza contatto, codificato
- Azionabile da posizione sfalsata
- 27 mm x 108,2 mm x 35 mm
- Elevata precisione nella ripetizione dei punti di commutazione
- Max. lunghezza della catena di sensori 200 m
- 2 uscite di sicurezza con commutazione positiva, resistenti a corto circuito
- Monitoraggio integrato del cavo di sicurezza da corto circuito, rottura fune e voltaggi esterni, fino al vano di controllo
Dati per l'ordine
CodiceCSS 14-34F0-S-D-M-ST
Codice articolo (codice d'ordine)101188767
EAN (European Article Number)4030661354866
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-46-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-24-03
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-24-03
Numero ETIM, versione 7.0EC001829
Numero ETIM, versione 6.0EC001829
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-3
principio d'azioneinduttivo
forma costruttiva dell'alloggiamentoparallelepipedo
condizioni di montaggio (meccanico)non allineato
Topologia del sensoreSensore per azionamento in serie
Materiale della custodiamateriale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro
Area attivamateriale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro
Tempo di reazione, massimo30ms
Tempo di rischio, massimo60ms
Peso lordo142g
Dati generali - Caratteristiche
Uscita di diagnosiSì
Riconoscimento cortocircuitiSì
Riconoscimento di corto circuitoSì
Funzioni di sicurezzaSì
Possibilità di collegamento in cascataSì
Ingresso per il tasto di abilitazione, idoneo per l'avvio automatico Sì
Display integrato, stato Sì
Numero di LED3
Numero di uscite semiconduttore con funzione di segnalazione1
Numero di uscite digitali sicure2
Numero di collegamenti in serie di sensori31
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, fino ae
Categoria di comando4
Valore PFH3,60 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in3
Durata di utilizzo20Anno(i)
Dati meccanici
Piano di azionamentolateralmente
Area attivalateralmente
Distanza di commutazione azionatoreActuator CST 34-S-1 / CST 34-S-3: 12 mm (ensured switch distance ON Sao)Actuator CST 34-S-1 / CST 34-S-3: 14 mm (typical switch distance Sn)Actuator CST 34-S-1 / CST 34-S-3:: 17 mm (ensured switch distance OFF Sar)Actuator CST 34-S-2: 12 mm (ensured switch distance ON Sao)Actuator CST 34-S-2: 14 mm (typical switch distance Sn)Actuator CST 34-V-1: 10 mm (typical switch distance Sn)Actuator CST 180-1 / CST 180-2: 8 mm (ensured switch distance ON Sao)Actuator CST 180-1 / CST 180-2: 13 mm (ensured switch distance OFF Sar)Betätiger CST 34-S-2: 17 mm (gesicherter Schaltabstand AUS Sar)Betätiger CST 34-V-1: 8 mm (gesicherter Schaltabstand EIN Sao)Betätiger CST 34-V-1: 13 mm (gesicherter Schaltabstand AUS Sar)Betätiger CST 180-1 / CST 180-2: 10 mm (typischer Schaltabstand Sn)
Mechanical data - Switching distances
Isteresi (Distanza di commutazion), massimo1,5mm
Precisione di ripetizione R0,5mm
Nota (Precisione di ripetizione R)Spostamento assiale laterale: La superficie laterale lunga permette un disallineamento in altezza massimo (x) tra sensore ed azionatore di 36 mm (ad es. tolleranza di montaggio o per abbassamento della porta di sicurezza). È consentito uno scostamento mag
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Osservazioni (Lunghezza della catena di sensori)La lunghezza del cavo e la relativa sezione influenzano la caduta di tensione in funzione della corrente d'uscita
Tipo di collegamentoConnettore maschio incorporato M12, 8 poli
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore35mm
larghezza del sensore27mm
altezza del sensore108,2mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65IP67
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-40 ... +85 °C
Resistenza alle vibrazioni10…55 Hz, ampiezza 1 mm
resistenza a urti30 g / 11 ms
Classe di protezioneII
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui32 VDC
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp0,8kV
Categoria di sovratensioneIII
Grado di sporco3
Dati elettrici
Corrente a vuoto I0, tipica100mA
Corrente di funzionamento600mA
Corrente di cortocircuito nominale richiesta100A
Nota (Dati elettrici, Protezione)(Interruttore)
Frequenza di commutaz, circa3Hz
Dati elettrici - Uscite digitali sicure
Corrente d'esercizio nominale (uscite di sicurezza)250mA
Corrente d'uscita (uscita sicura), massimo0,25A
Esecuzione degli elementi di commutazionecon commutazione p
Caduta di tensione Ud, massimo0,5V
Corrente residua Ir, massimo0,5mA
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1224VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-120,25A
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-130,25A
Dati elettrici - Uscita di diagnosi
Esecuzione degli elementi di commutazionecommutazione p
Caduta di tensione Ud, massimo5V
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1224VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-120,05A
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-130,05A
Dati elettrici - Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Interferenza emessaIEC 61000-6-4
Resistenza alle interferenzeIEC 61000-6-2
Pin dei contatti
Pin 11A1 Ue: (1)
Pin 2X1 Entrata di sicurezza 1
Pin 3A2 GND
Pin 4Y1 Uscita di sicurezza 1
Pin 5OUT Uscita di diagnosi OUT
Pin 6X2 Entrata di sicurezza 2
Pin 7Y2 Uscita di sicurezza 2
Pin 8IN senza funzione
Fornitura
FornituraActuator must be ordered separately.
Accessori
Raccomandazione, (Azionatore)CST 34-S-1CST 34-S-2CST 34-S-3CST 180-1CST 180-2
Raccomandazione dispositivo di sicurezzaPROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
Osservazioni
Nota (generale)Requisiti per la valorizzazione: ingresso di sicurezza a due canali, idoneo per sensori a commutazione p (positiva) con funzione NA. Il modulo di controllo deve supportare il test di funzione dei sensori di sicurezza con disattivazione ciclica delle uscit
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 16.10.2026, 09:48