CSS 8-180-2P+D-M-ST
Codice prodotto:101209595

Descrizione prodotto
- 1 x Connettore maschio incorporato M12, 8 poli
- Diagnosi comoda mediante LED del sensore e l'uscita di segnalazione
- Custodia in plastica
- Sistema elettronico senza contatto, codificato
- Azionabile da posizione sfalsata
- Elevata precisione nella ripetizione dei punti di commutazione
- Max. lunghezza della catena di sensori 200 m
- Allerta precoce durante l'impiego se si raggiunge l'area di isteresi
- Collegamento in serie autocontrollato di 16 sensori
- 2 uscite di sicurezza con commutazione positiva, resistenti a corto circuito
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceCSS 8-180-2P+D-M-ST
Codice articolo (codice d'ordine)101209595
EAN (European Article Number)4030661387758
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-46-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-24-03
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-24-03
Numero ETIM, versione 7.0EC001829
Numero ETIM, versione 6.0EC001829
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULusTÜVUKCA
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508
principio d'azioneinduttivo
forma costruttiva dell'alloggiamentocilindro, filetto
condizioni di montaggio (meccanico)non allineato
Topologia del sensoreDispositivo finale o unicoSensore per azionamento in serie
Materiale della custodiamateriale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro
Area attivamateriale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro
materiale del dadomateriale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro
Tempo di reazione, massimo30ms
Tempo di rischio, massimo30ms
Peso lordo6g
Dati generali - Caratteristiche
Riconoscimento cortocircuitiSì
Riconoscimento di corto circuitoSì
Funzioni di sicurezzaSì
Display integrato, stato Sì
Numero di uscite semiconduttore con funzione di segnalazione1
Numero di uscite digitali sicure2
Numero di collegamenti in serie di sensori16
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, fino ae
Categoria di comando4
Valore PFH3,57 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in3
Durata di utilizzo20Anno(i)
Dati meccanici
Coppia di serraggio dei dati, massima3Nm
Mechanical data - Switching distances
Distanza di commutazione, tipico8mm
Distanza di commutazione sicura "ON" Sao7mm
Distanza di commutazione sicura "OFF" Sar10mm
Nota (distanza di commutazione)Tutte le distanze di commutazione sono conformi a EN IEC 60947-5-3
Isteresi (Distanza di commutazion), massimo0,7mm
Precisione di ripetizione R0,2mm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoConnettore maschio incorporato M12, 8 poli
Connettore di collegamento, ingresso/uscitaconnettore M12, 8 poli
Dati meccanici - Dimensioni
filettatura metrica (ISO) del sensoreM18
spazio chiave24SW
lunghezza del sensore92mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65IP67
Temperatura ambiente-25 ... +60 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-40 ... +85 °C
Resistenza alle vibrazioni10…55 Hz, ampiezza 1 mm
resistenza a urti30 g / 11 ms
Classe di protezioneII
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui32 VDC
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp0,8kV
Categoria di sovratensioneIII
Grado di sporco3
Dati elettrici
Tensione d'esercizio24 VDC -15 % / +10 %
Corrente a vuoto I0, tipica50mA
tensione d'esercizio nominale24VDC
Corrente di funzionamento1.000mA
Frequenza di commutaz, circa3Hz
Dati elettrici - Uscite digitali sicure
Corrente d'esercizio nominale (uscite di sicurezza)500mA
Corrente d'uscita (uscita sicura), massimo0,5A
Esecuzione degli elementi di commutazionecon commutazione p
Caduta di tensione Ud, massimo0,5V
Corrente residua Ir, massimo0,5mA
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1224VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-120,5A
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-130,5A
Dati elettrici - Uscita di diagnosi
tensione d'esercizio nominale24VDC
Esecuzione degli elementi di commutazionecommutazione p
Caduta di tensione Ud, massimo4V
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1224VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-120,05A
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-130,05A
Segnalazione di stato
Osservazioni (Indicatori di stato a LED) LED multicolore: Verde, rosso, giallo
Pin dei contatti
Pin 11A1 Ue: (1)
Pin 2X2 Entrata di sicurezza 2
Pin 3A2 GND
Pin 4Y1 Uscita di sicurezza 1
Pin 5Uscite di segnalazione
Pin 6X1 Entrata di sicurezza 1
Pin 72 Uscita di sicurezza Y2
Pin 8senza funzione
Fornitura
FornituraActuator must be ordered separately.
Fornitura del materiale di montaggio2x Dadi M18 x 1
Accessori
Raccomandazione, (Azionatore)CST 180-1CST 180-2
Raccomandazione dispositivo di sicurezzaPROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
Osservazioni
Nota (generale)Requisiti per la valorizzazione: ingresso di sicurezza a due canali, idoneo per sensori a commutazione p (positiva) con funzione NA. Il modulo di controllo deve supportare il test di funzione dei sensori di sicurezza con disattivazione ciclica delle uscit
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 20.10.2026, 23:42