CSS-T
Codice prodotto:101190026

Descrizione prodotto
- per Sensori
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceCSS-T
Codice articolo (codice d'ordine)101190026
EAN (European Article Number)4030661355894
Numero eCl@ss, versione 12.027-44-01-06
Numero eCl@ss, versione 11.027-44-01-06
Numero eCl@ss, versione 9.027-44-01-06
Numero ETIM, versione 7.0EC002925
Numero ETIM, versione 6.0EC002925
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
VersioneAdattatore a T
Collegamento (elettrico)1 x connettore maschio, 5 poli2 x connettore femmina, 5 e 8 poli
Peso lordo40g
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza56mm
larghezza23,5mm
altezza15mm
Diametro della filettaturaM12
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Dati elettrici
tensione d'esercizio nominale30VDC
Corrente di funzionamento2.000mA
Accessori
Raccomandazione (combinazione prodotti)Sensori
Osservazioni
Nota (generale)L'adattatore a T CSS-T permette di collegare in serie sensori CSS 34.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 07.11.2026, 19:35