CSS-T-A
Codice prodotto:101190025

Descrizione prodotto
- per CSS 34
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceCSS-T-A
Codice articolo (codice d'ordine)101190025
EAN (European Article Number)4030661355900
Numero eCl@ss, versione 12.027-44-01-06
Numero eCl@ss, versione 11.027-44-01-06
Numero eCl@ss, versione 9.027-44-01-06
Numero ETIM, versione 7.0EC002925
Numero ETIM, versione 6.0EC002925
Dati generali
Versionedritto
Collegamento (elettrico)1 x connettore maschio, 5 poli
Peso lordo21g
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza43mm
larghezza16,5mm
altezza16,5mm
Diametro della filettaturaM12
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Dati elettrici
tensione d'esercizio nominale60VDC
Corrente di funzionamento2.000mA
Accessori
Raccomandazione (combinazione prodotti)Sensori
Osservazioni
Nota (generale)Prestare attenzione alla perdita di tensione derivante (lunghezza cavo, sezione cavo, caduta di tensione per sensore). La suddetta perdita può infatti limitare il numero massimo di sensori collegabili in serie.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 20.11.2026, 22:45