CSS-Y-8P-VA
Codice prodotto:103008717

Descrizione prodotto
- Accessori per collegamento in serie con diagnostica seriale
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceCSS-Y-8P-VA
Codice articolo (codice d'ordine)103008717
EAN (European Article Number)4030661552118
Numero eCl@ss, versione 12.027-44-01-06
Numero eCl@ss, versione 11.027-44-01-06
Numero eCl@ss, versione 9.027-44-01-06
Numero ETIM, versione 7.0EC002925
Numero ETIM, versione 6.0EC002925
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
VersioneAdattatore Y
Collegamento (elettrico)1 x connettore maschio, 8 poli2x connettore femmina, 8 poli
Peso lordo47g
Dati meccanici
Coppia, massima1Nm
Dati meccanici - collegamento ad innesto connettore A
Blocco del connettoreBlocco a vite
Materiale del pressacavoMetallo. V4A
Materiale della manigliaPlastica, TPU
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza54,5mm
larghezza38mm
altezza20mm
Diametro della filettaturaM12
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65IP67
Temperatura ambiente-25 ... +75 °C
Dati elettrici
tensione d'esercizio nominale30VDC
Corrente di funzionamento4.000mA
Accessori
Raccomandazione (combinazione prodotti)Elettroserrature di sicurezza e sensori
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 23.11.2026, 06:28