CST 30S-1
Codice prodotto:101193607

Descrizione prodotto
- Custodia in acciaio temperato
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceCST 30S-1
Codice articolo (codice d'ordine)101193607
EAN (European Article Number)4030661381640
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-24-04
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-24-04
Numero ETIM, versione 7.0EC001487
Numero ETIM, versione 6.0EC001487
Informazioni aggiuntive (dati per l'ordine)Osservazioni: Sensore ed azionatore vanno ordinati separatamente.
Fornitura
Fornitura1x Azionatore CST 30S-1
Fornitura del materiale di montaggio2x Dadi M30
Dati generali
Materiale della custodiaacciaio inossidabile
Peso lordo139g
Dati meccanici - Dimensioni
Diametro dell'attuatoreM30
Larghezza della attuatore24,5mm
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 19.11.2026, 08:08