CST 34-S-3
Codice prodotto:101203434

Descrizione prodotto
- È possibile l'attivazione frontale e laterale del sensore
- forma piccola
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceCST 34-S-3
Codice articolo (codice d'ordine)101203434
EAN (European Article Number)4030661372808
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-24-04
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-24-04
Numero ETIM, versione 7.0EC001487
Numero ETIM, versione 6.0EC001487
Informazioni aggiuntive (dati per l'ordine)Osservazioni: Sensore ed azionatore vanno ordinati separatamente.
Dati generali
materiale dell'azionatoremateriale sintetico
Peso lordo15g
Dati meccanici
Area attivadavantilateralmente
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza della attuatore12mm
Larghezza della attuatore27mm
Altezza della attuatore35mm
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 03.09.2026, 21:43