DHS-150-BKBU-R
Codice prodotto:137000625

Descrizione prodotto
- per cerniera porta a destra
- per porte robuste e recinzioni di sicurezza
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceDHS-150-BKBU-R
Codice articolo (codice d'ordine)137000625
EAN (European Article Number)8905236107603
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-06
Numero ETIM, versione 7.0EC001487
Numero ETIM, versione 6.0EC001487
Dati generali
Materiale del rivestimento della custodiaverniciato
MaterialeAcciaio
materiale dell'apparecchio di comandomateriale sintetico
Materiale della piastra di montaggiosteel
Materiale della manigliamateriale sintetico
Peso lordo2.000g
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
Apertura portaDestra
Forza di azionamento, minima {N}50N
Osservazioni (forza di azionamento)The actuating force corresponds at least to the specified latching force of the solenoid interlock.Depending on the installation situation and the condition of the door, this can be higher.
Montaggio azionatoreEsterno
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza della attuatore60mm
Larghezza della attuatore194,2mm
Altezza della attuatore71,8mm
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente-25 ... +55 °C
Fornitura
FornituraActuator must be ordered separately.L'elettroserratura di sicurezza non è inclusa nell'ambito della fornitura.
Fornitura del materiale di montaggio2x Viti di sicurezza monouso
Osservazioni
Osservazioni (Sblocco di fuga)Montaggio solo all'esterno del dispositivo di sicurezza
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 03.11.2026, 12:02