DHS-U1-BKWH-LST5-0,25-RGB-LT-3219
Codice prodotto:103060703


Descrizione prodotto
- Con illuminazione della maniglia della porta
- Cavo di collegamento con spina M12, 5 poli, 0,25 m
- Classe di protezione IP65 / IP67 / IP69
- Stato della macchina riconoscibile direttamente sulla maniglia della porta
- Maniglia della porta dal design ergonomico
- Può essere combinato con l'interblocco a solenoide AZM40 o con il sensore di sicurezza RSS260
- Può essere utilizzato anche senza dispositivo di commutazione di sicurezza
- Per cancelli di sicurezza incernierati a sinistra o a destra