DHS-U1-BKWH-LST5-0.25-LT-3247
Codice prodotto:103064554

Descrizione prodotto
- Inserto dell'attuatore
- Con pulsante illuminato
- Cavo di collegamento con spina M12, 5 poli, 0,25 m
- Grado di protezione IP65 / IP67
- Stato della macchina riconoscibile direttamente sulla maniglia della porta
- Maniglia della porta dal design ergonomico
- Può essere combinato con l'interblocco a solenoide AZM40 o con il sensore di sicurezza RSS260
- Può essere utilizzato anche senza dispositivo di commutazione di sicurezza
- Per cancelli di sicurezza incernierati a sinistra o a destra
Dati per l'ordine
CodiceDHS-U1-BKWH-LST5-0.25-LT-3247
Codice articolo (codice d'ordine)103064554
EAN (European Article Number)4030661685823
Numero eCl@ss, versione 12.027-33-01-90
Numero eCl@ss, versione 11.027-33-01-90
Numero eCl@ss, versione 9.027-33-01-90
Numero ETIM, versione 7.0EC000229
Numero ETIM, versione 6.0EC000229
OsservazioneDisponibile a breve.
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-1
Materiale della custodiamateriale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro
Materiale della manigliatranslucent PMMA
Materiale del supportomateriale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro
Colore della cupola illuminata del pulsanteBiancoblugiallorossoverde
Dati generali - Caratteristiche
Pulsante liberamente assegnabileSì
Dati meccanici
Durata meccanica, dispositivi di comando1.000.000manovre
Corsa di comando1mm
Forza di azionamento, massima10N
Nota (Durata rimbalzo)Durata rimbalzo con velocità di azionamento di 100 mm/s
Versione delle viti di fissaggio2x M6
Coppia di serraggio delle viti3,5Nm
Forza di azionamento tipica del pulsante10N
Design delle viti di fissaggio per il corpo della maniglia2x Torx Plus T20x25
Coppia di serraggio delle viti di fissaggio del corpo della maniglia2,5Nm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo0,25m
Tipo di collegamentoCavo di collegamento con connettore M12, diritto, 5 poli
Diametro del cavo5,5mm
Raggio di flessione (fisso)5x Ø-cavo
Raggio di flessione (mobile)10x Ø-cavo
materiale della guaina del cavoPUR
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza202mm
larghezza40mm
altezza84mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP66IP67
Temperatura ambiente-25 ... +65 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-40 ... +85 °C
Umidità relativa, massima93%
Osservazioni (umidità relativa)non condensantenon gela
Resistenza alle vibrazioni10 … 150 Hz, ampiezza 0,35 mm (EN 60947-5-2)
resistenza a urti30 g / 11 ms (EN 60947-5-2)
Classe di protezioneIII
Altitudine di installazione ammissibile s.l.m., massima3.000m
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui32 VDC
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp0,8kV
Categoria di sovratensioneIII
Grado di sporco3
Dati elettrici
Tensione d'esercizio24 VDC -15 % / +10 %
Spia luminosa Consumo di energia30mA
tensione d'esercizio nominale24VDC
Corrente di funzionamento150mA
Corrente di cortocircuito nominale richiesta100A
Categoria d'utilizzo DC-1224VDC
Categoria d'utilizzo DC-120,03A
Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Categoria d'utilizzo DC-130,03A
Protezione esterna cavo e dispositivo2A gG
Durata rimbalzo, massimo2ms
Frequenza di commutazione massima1.000/h
Pin dei contatti
Pin 124 VDC
Pin 2Normally open contact (illuminated button)
Pin 3GND
Pin 4Input LED (in illuminated button)
Pin 5n.c.
Fornitura
FornituraActuator insert ACC-DHS-U1-INS includedThe push button caps (blue, green, red, white, yellow) are included in the scope of delivery.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 19.07.2026, 07:23