DHS-U1-BKWH-LST5-0.25-RGB-3247
Codice prodotto:103064556


Descrizione prodotto
- Inserto dell'attuatore
- Con illuminazione della maniglia della porta
- Cavo di collegamento con spina M12, 5 poli, 0,25 m
- Classe di protezione IP65 / IP67 / IP69
- Stato della macchina riconoscibile direttamente sulla maniglia della porta
- Maniglia della porta dal design ergonomico
- Può essere combinato con l'interblocco a solenoide AZM40 o con il sensore di sicurezza RSS260
- Può essere utilizzato anche senza dispositivo di commutazione di sicurezza
- Per cancelli di sicurezza incernierati a sinistra o a destra