DHS-U1-BKWH-LST8-0.25-RGB-LT-3247
Codice prodotto:103064557


Descrizione prodotto
- Inserto dell'attuatore
- Con illuminazione della maniglia della porta e pulsante luminoso
- Cavo di collegamento con spina M12, 8 poli, 0,25 m
- Grado di protezione IP65 / IP67
- Stato della macchina riconoscibile direttamente sulla maniglia della porta
- Maniglia della porta dal design ergonomico
- Può essere combinato con l'interblocco a solenoide AZM40 o con il sensore di sicurezza RSS260
- Può essere utilizzato anche senza dispositivo di commutazione di sicurezza
- Per cancelli di sicurezza incernierati a sinistra o a destra