DIM 1.2 24 VAC/DC
Codice prodotto:101126707
Archivio

Dati per l'ordine
CodiceDIM 1.2 24 VAC/DC
Codice articolo (codice d'ordine)101126707
EAN (European Article Number)4030661060750
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-18-11
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-18-11
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-18-11
Numero ETIM, versione 7.0EC001448
Numero ETIM, versione 6.0EC001448
Dati generali
Materiale della custodiamateriale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro
Peso lordo192g
Dati generali - Caratteristiche
Numero di uscite a relè (1 canale)2
Dati meccanici
MontaggioPer 2 fori secondo DIN 43660 o fissaggio rapido per guide DIN secondo DIN EN 50022
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoCollegamento a vite M20 x 1.5
Sezione di collegamento, massimo4 mm²
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza75mm
larghezza55mm
altezza110mm
Condizioni ambientali
Grado di protezione della custodia IP40
Grado di protezione di morsetti o collegamentiIP20
Resistenza alle vibrazioni10...55 Hz, ampiezza 0,35 mm, ± 15 %
resistenza a urti10 g / 11 ms
Dati elettrici
Campo di frequenza, minimo50Hz
Campo di frequenza, massimo60Hz
Tensione d'alimentazione comando24VAC/DC
Dati elettrici - Ingressi digitali
Segnale d'ingresso, segnale HIGH "1"10 V…Ua
Segnale d'ingresso, segnale LOW "0"0 V…3 V
Dati elettrici - Uscite digitali
Corrente d'uscita, massimo150mA
Versionerelay with potential-free change-over contact
Dati elettrici - uscite a relè
Tensione, Categoria d'utilizzo AC-1250VAC
Corrente, categoria d'utilizzo AC-15A
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-133A
Capacità di commutazione, massimo250VAC
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 28.10.2026, 17:13