E2-40/13-EF
Codice prodotto:103043098

Descrizione prodotto
- con segnalazione
- Con indicatore di posizione
- materiale sintetico
- Sblocco mediante movimento di estrazione
- interruttore emergenza in versione di plastica Ø 40 mm
- Diametro di montaggio Ø 22,3 mm
- Grado di protezione IP65
Dati per l'ordine
CodiceE2-40/13-EF
Codice articolo (codice d'ordine)103043098
EAN (European Article Number)4030661561622
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-12
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-12
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-12
Numero ETIM, versione 7.0EC001038
Numero ETIM, versione 6.0EC001038
Dati generali
PrescrizioniEN 60947-5-5EN ISO 13850
VersionePulsante di arresto di emergenza
forma di costruzioneMeccanismo di salto integrato
condizioni di montaggio (meccanico)arbitrariamente
materiale dell'apparecchio di comandomateriale sintetico
Materiale dell'anello frontalemateriale sintetico
Colore dell'apparecchio di comandorosso
Colore dell'anello frontalegold
Peso lordo60g
Dati generali - Caratteristiche
Pulsante di arresto d'emergenzaSì
Montaggio piastra frontaleSì
Funzioni di sicurezzaSì
Meccanismo di scatto integrato Sì
Meccanismo di scatto esternono
Snap-in disponibile Sì
Isolamento completo: Sì
Numero di elementi di contatto, massimo2
Dati meccanici
Sbloccosbloccaggio a tirante
Durata meccanica, pulsante di arresto d'emergenza50.000manovre
Corsa di comando5mm
MontaggioFlangia di montaggio ELM
Coppia di serraggio delle viti0,6Nm
Forza di azionamento tipica dell'ARRESTO DI EMERGENZA25N
Dati meccanici - Dimensioni
Altezza di installazione42mm
Nota (altezza di installazione)Height in front of the front panel.
Profondità di montaggio60mm
Osservazioni (profondità di montaggio)Depth behind front panel including one contact element
Diametro per le testine di attuazione40mm
Diametro di montaggio22,3mm
Spessore della piastra frontale, minima1mm
Spessore della piastra frontale, massima6mm
Spaziatura50 x 50mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente-40 ... +100 °C
Dati elettrici
Frequenza di commutazione dell'ARRESTO DI EMERGENZA, massima10/h
Fornitura
Nota (fornitura, quantità e tipo)La flangia di montaggio ELM è compresa nella fornitura
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 10.11.2026, 10:22