EDAN6
Codice prodotto:101019612

Descrizione prodotto
- Diametro di montaggio Ø 22,3 mm
- per potenziometri standard
- Grado di protezione IP65
- Custodia di alluminio
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceEDAN6
Codice articolo (codice d'ordine)101019612
EAN (European Article Number)4030661485188
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-13
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-13
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-13
Numero ETIM, versione 7.0EC000222
Numero ETIM, versione 6.0EC000222
Fornitura
FornituraI potenziometri non sono compresi nella fornitura e vanno ordinati al relativo produttore.
Dati generali
VersioneMontaggio piastra frontale
forma di costruzioneTonda
condizioni di montaggio (meccanico)arbitrariamente
Tipo di tenutaMembranaTenute a labbroTenute piatte, Guarnizioni
Materiale dell'anello frontaleAluminio - anodizzato
Materiale del nottolinomateriale sintetico
Colore dell'anello frontaleArgento
Colore della maniglianero
Peso lordo80g
Dati generali - Caratteristiche
Isolamento completo: Sì
Dati meccanici
MontaggioFlangia di montaggio
Coppia di serraggio delle viti0,6Nm
Dati meccanici - Dimensioni
Altezza di installazione28mm
Nota (altezza di installazione)Height in front of the front panel.
Profondità di montaggio63mm
Osservazioni (profondità di montaggio)Più collegamento ad innesto
Diametro55mm
Diametro dell'anello frontale29,5mm
Lunghezza della maniglia28mm
Diametro di montaggio22,3mm
Foro del supporto del potenziometro30 … 40 mm
Diametro dell'albero, massimo6mm
Spessore della piastra frontale, minima1mm
Spessore della piastra frontale, massima6mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Osservazioni
Nota (generale)Per montare il potenziometro sono forniti un foro centrale di fissaggio e due ulteriori guaine con tre fori ciascuna.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 17.11.2026, 01:44