EDLHWS
Codice prodotto:101006433

Descrizione prodotto
- 6 mm collare protettivo per prevenire contatto non intenzionale
- Diametro di montaggio Ø 22,3 mm
- Grado di protezione IP65
- Custodia di alluminio
- illuminabile
Dati per l'ordine
CodiceEDLHWS
Codice articolo (codice d'ordine)101006433
EAN (European Article Number)4030661614939
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-11
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-11
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-11
Numero ETIM, versione 7.0EC000223
Numero ETIM, versione 6.0EC000223
Fornitura
Nota (fornitura, quantità e tipo)La flangia di montaggio ELM è compresa nella fornitura
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersioneMontaggio piastra frontalePulsante luminoso
forma di costruzioneTonda
condizioni di montaggio (meccanico)arbitrariamente
Tipo di tenutaMembranaTenute a labbroTenute piatte, Guarnizioni
materiale dell'apparecchio di comandovetro
Materiale dell'anello frontaleAluminio - anodizzato
Colore dell'apparecchio di comandoBianco
Colore dell'anello frontaleArgento
Colour of the bezelblack
Peso lordo40g
Dati generali - Caratteristiche
Montaggio piastra frontaleSì
Possibilità di illuminazioneSì
Bordo arrotondatoSì
flangia di montaggioSì
Tastatore possibile Sì
Isolamento completo: Sì
quantità di posizioni di comando1
Numero di elementi di contatto, massimo2
Dati meccanici
Durata meccanica, dispositivi di comando1.000.000manovre
MontaggioFlangia di montaggio ELM
Coppia di serraggio delle viti0,6Nm
Forza di azionamento tipica del pulsante1,5N
Corsa di azionamento, minima4mm
Corsa di azionamento, massima5mm
Dati meccanici - Dimensioni
Altezza di installazione20mm
Nota (altezza di installazione)Height in front of the front panel.
Altezza del superficie pulsante0,5mm
diametro dela superficie del pulsante20mm
Diametro dell'anello frontale29,5mm
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
Temperatura ambiente-28 ... +75 °C
Resistenza alle vibrazioni5 g
resistenza a urti<50 g (EN 60068-2-27)
Dati elettrici
Frequenza di commutazione del dispositivo di controllo, massima1.000/h
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 12.11.2026, 19:40