EDLMGN/501
Codice prodotto:101190141

Descrizione prodotto
- con membrana
- Il simbolo rimane chiaramente visibile anche dopo il posizionamento al di sotto della membrana trasparente
- Diametro di montaggio Ø 22,3 mm
- Grado di protezione IP65
- Custodia di alluminio
- illuminabile
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceEDLMGN/501
Codice articolo (codice d'ordine)101190141
EAN (European Article Number)4030661603346
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-11
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-11
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-11
Numero ETIM, versione 7.0EC000223
Numero ETIM, versione 6.0EC000223
Fornitura
Nota (fornitura, quantità e tipo)La flangia di montaggio ELM è compresa nella fornitura
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersioneMontaggio piastra frontalePulsante luminoso
forma di costruzioneTonda
condizioni di montaggio (meccanico)arbitrariamente
Tipo di tenutaMembrana
materiale dell'apparecchio di comandovetro
Materiale dell'anello frontaleAluminio - anodizzato
Colore dell'apparecchio di comandoverde
Colore dell'anello frontaleArgento
Colour of the bezelblack
Peso lordo40g
Dati generali - Caratteristiche
Con etichettatura a simboliSì (1)
membranaSì
Montaggio piastra frontaleSì
Possibilità di illuminazioneSì
flangia di montaggioSì
Tastatore possibile Sì
Isolamento completo: Sì
quantità di posizioni di comando1
Numero di elementi di contatto, massimo2
Dati meccanici
Durata meccanica, dispositivi di comando1.000.000manovre
MontaggioFlangia di montaggio ELM
Coppia di serraggio delle viti0,6Nm
Simbolo Etichettatura Numero501
Forza di azionamento tipica del pulsante1,5N
Corsa di azionamento, minima4mm
Corsa di azionamento, massima5mm
Dati meccanici - Dimensioni
Altezza di installazione14mm
Nota (altezza di installazione)Height in front of the front panel.
Altezza del superficie pulsante0,5mm
diametro dela superficie del pulsante20mm
Diametro dell'anello frontale29,5mm
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
Temperatura ambiente-25 ... +75 °C
Resistenza alle vibrazioni5 g
resistenza a urti<50 g (EN 60068-2-27)
Dati elettrici
Frequenza di commutazione del dispositivo di controllo, massima1.000/h
Osservazioni
Nota (generale)La membrana protegge il pulsante dalla corrosione da polveri e dalle sostanze pastose e viscide.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 23.11.2026, 10:49