EDP40.VWS
Codice prodotto:101006180

Descrizione prodotto
- Diametro di montaggio Ø 30,5 mm
- Grado di protezione IP65
Dati per l'ordine
CodiceEDP40.VWS
Codice articolo (codice d'ordine)101006180
EAN (European Article Number)4030661550138
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-12
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-12
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-12
Numero ETIM, versione 7.0EC001038
Numero ETIM, versione 6.0EC001038
Fornitura
Nota (fornitura, quantità e tipo)La flangia di montaggio EFM è compresa nella fornitura
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5
VersioneMontaggio piastra frontaleSensore di impatto a fungo
forma di costruzioneTonda
condizioni di montaggio (meccanico)arbitrariamente
Tipo di tenutaMembranaTenute a labbroTenute piatte, Guarnizioni
materiale dell'apparecchio di comandoAluminium, anodised
Materiale dell'anello frontaleAluminio - anodizzato
Colore dell'apparecchio di comandoBianco
Colore dell'anello frontaleArgento
Peso lordo55g
Dati generali - Caratteristiche
flangia di montaggioSì
Tastatore possibile Sì
Isolamento completo: Sì
Dati meccanici
Sbloccosenza
Durata meccanica, dispositivi di comando1.000.000manovre
MontaggioFlangia di montaggio EFM
Coppia di serraggio delle viti0,6Nm
Forza di azionamento tipica del pulsante2N
Corsa di azionamento, minima4mm
Corsa di azionamento, massima5mm
Dati meccanici - Dimensioni
Altezza di installazione19mm
Nota (altezza di installazione)Height in front of the front panel.
Osservazioni (profondità di montaggio)Depth behind front panel including one contact element
Diametro per le testine di attuazione37mm
Diametro dell'anello frontale34,5mm
Diametro di montaggio30,5mm
Spessore della piastra frontale, minima1mm
Spessore della piastra frontale, massima6mm
Spaziatura60 x 60mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente-25 ... +75 °C
Resistenza alle vibrazioni5 g
resistenza a urti<50 g (EN 60068-2-27)
Dati elettrici
Frequenza di commutazione del dispositivo di controllo, massima1.000/h
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 22.11.2026, 09:12