EDRR40.1RT
Codice prodotto:101184008

Descrizione prodotto
- Resistente alle temperature fino -40 C
- interruttore emergenza in versione metallica Ø 38,5 mm
- Altezza di ingombro frontale 29 mm
- Diametro di montaggio Ø 22,3 mm
- Grado di protezione IP65
Dati per l'ordine
CodiceEDRR40.1RT
Codice articolo (codice d'ordine)101184008
EAN (European Article Number)4030661521381
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-12
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-12
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-12
Numero ETIM, versione 7.0EC001038
Numero ETIM, versione 6.0EC001038
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
PrescrizioniEN 60947-1EN 60947-5-1EN 60947-5-5EN ISO 13850
VersioneMontaggio piastra frontalePulsante di arresto di emergenza
forma di costruzioneMeccanismo di salto esterno
condizioni di montaggio (meccanico)arbitrariamente
materiale dell'apparecchio di comandoAluminium, anodised
Materiale dell'anello frontaleAluminio - anodizzato
Colore dell'apparecchio di comandorosso
Colore dell'anello frontalegold
Peso lordo80g
Dati generali - Caratteristiche
Pulsante di arresto d'emergenzaSì
Montaggio piastra frontaleSì
Funzioni di sicurezzaSì
Meccanismo di scatto esternoSì
Snap-in disponibile Sì
Isolamento completo: Sì
Numero di elementi di contatto, massimo2
Dati meccanici
SbloccoRotating-draw-unlatcher
Durata meccanica, pulsante di arresto d'emergenza100.000manovre
Corsa di comando5mm
MontaggioFlangia di montaggio ELM
Coppia di serraggio delle viti0,6Nm
Forza di azionamento tipica dell'ARRESTO DI EMERGENZA25N
Dati meccanici - Dimensioni
Altezza di installazione29mm
Nota (altezza di installazione)Height in front of the front panel.
Profondità di montaggio65mm
Osservazioni (profondità di montaggio)Depth behind front panel including one contact element
Diametro per le testine di attuazione38,5mm
Diametro di montaggio22,3mm
Spessore della piastra frontale, minima1mm
Spessore della piastra frontale, massima6mm
Spaziatura50 x 40mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente-40 ... +75 °C
Dati elettrici
Frequenza di commutazione dell'ARRESTO DI EMERGENZA, massima600/h
Fornitura
Nota (fornitura, quantità e tipo)La flangia di montaggio ELM è compresa nella fornitura
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 05.11.2026, 07:49