EDRRS40RT/EFR.EDRRS
Codice prodotto:103007005
Archivio

Descrizione prodotto
- Diametro di montaggio Ø 22,3 mm
- Elemento di comando di metallo
- Sbloccaggio a chiave
- Altezza di ingombro frontale 35 mm
- Grado di protezione IP65
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
CodiceEDRRS40RT/EFR.EDRRS
Codice articolo (codice d'ordine)103007005
EAN (European Article Number)4030661448602
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-12
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-12
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-12
Numero ETIM, versione 7.0EC001038
Numero ETIM, versione 6.0EC001038
Dati generali
PrescrizioniEN 60947-1EN 60947-5-1EN 60947-5-5EN ISO 13850
VersioneMontaggio piastra frontalePulsante di arresto di emergenza
forma di costruzioneMeccanismo di salto esterno
condizioni di montaggio (meccanico)arbitrariamente
materiale dell'apparecchio di comandoAluminium, anodised
Brass, coated
Brass, coated
Materiale dell'anello frontaleAluminio - anodizzato
Colore dell'apparecchio di comandored and silver
Colore dell'anello frontaleArgento
Peso lordo60g
Dati generali - Caratteristiche
Montaggio piastra frontaleSì
Funzioni di sicurezzaSì
Meccanismo di scatto esternoSì
Numero di elementi di contatto, massimo2
Dati meccanici
SbloccoKey draw unlatching
Durata meccanica, pulsante di arresto d'emergenza100.000manovre
Corsa di comando5mm
MontaggioFlangia di montaggio ELM
Coppia di serraggio delle viti0,6Nm
Forza di azionamento tipica dell'ARRESTO DI EMERGENZA25N
Dati meccanici - Dimensioni
Altezza di installazione29mm
Nota (altezza di installazione)Height in front of the front panel.
diametro del tappo37,5mm
Diametro per le testine di attuazione39mm
Diametro di montaggio22,3mm
Altezza con chiave inserita35mm
Spessore della piastra frontale, minima1mm
Spessore della piastra frontale, massima6mm
Spaziatura50 x 40mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente-25 ... +75 °C
resistenza a urti30 g / 18 ms
Dati elettrici
Frequenza di commutazione dell'ARRESTO DI EMERGENZA, massima600/h
Fornitura
Nota (fornitura, quantità e tipo)La flangia di montaggio ELM è compresa nella fornituraScope of delivery with spring element EFR.EDRRS, grounding connection
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 08.08.2026, 23:53