EDRS40RT
Codice prodotto:101006356
Archivio

Descrizione prodotto
- Sbloccaggio a chiave
- Altezza di ingombro frontale 35 mm
- Diametro di montaggio Ø 22,3 mm
- Custodia di alluminio
- IP54
Dati per l'ordine
CodiceEDRS40RT
Codice articolo (codice d'ordine)101006356
EAN (European Article Number)4030661464855
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-12
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-12
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-12
Numero ETIM, versione 7.0EC001038
Numero ETIM, versione 6.0EC001038
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
PrescrizioniEN ISO 13850
VersioneMontaggio piastra frontalePulsante
forma di costruzioneTonda
condizioni di montaggio (meccanico)arbitrariamente
Tipo di tenutaMembranaTenute a labbroTenute piatte, Guarnizioni
materiale dell'apparecchio di comandoOttone, rivestito
Materiale dell'anello frontaleAluminio - anodizzato
Colore dell'apparecchio di comandored and silver
Colore dell'anello frontaleArgento
Peso lordo60g
Dati generali - Caratteristiche
flangia di montaggioSì
Snap-in disponibile Sì
Isolamento completo: Sì
quantità di posizioni di comando1
Numero di elementi di contatto, massimo3
Dati meccanici
Sbloccosbloccaggio a chiave
Durata meccanica, dispositivi di comando100.000manovre
MontaggioFlangia di montaggio EFM
Coppia di serraggio delle viti0,6Nm
Forza di azionamento tipica del pulsante2N
Corsa di azionamento, minima4mm
Corsa di azionamento, massima5mm
Dati meccanici - Dimensioni
Diametro per le testine di attuazione38mm
Diametro dell'anello frontale29,5mm
Diametro di montaggio22,3mm
Spessore della piastra frontale, minima1mm
Spessore della piastra frontale, massima6mm
Spaziatura50 x 60mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP54
OsservazioniProtection class is only achieved when the key opening is covered.
Temperatura ambiente-25 ... +75 °C
Resistenza alle vibrazioni5 g
resistenza a urti<50 g (EN 60068-2-27)
Dati elettrici
Frequenza di commutazione del dispositivo di controllo, massima1.000/h
Fornitura
Nota (fornitura, quantità e tipo)La flangia di montaggio EFM è compresa nella fornitura
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 07.11.2026, 15:21