EDTBL/101
Codice prodotto:101187498

Descrizione prodotto
- Diametro di montaggio Ø 22,3 mm
- Grado di protezione IP65
- Custodia di alluminio
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceEDTBL/101
Codice articolo (codice d'ordine)101187498
EAN (European Article Number)4030661466897
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-10
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-10
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-10
Numero ETIM, versione 7.0EC000221
Numero ETIM, versione 6.0EC000221
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersioneMontaggio piastra frontalePulsante
forma di costruzioneTonda
condizioni di montaggio (meccanico)arbitrariamente
Tipo di tenutaTenute a labbroTenute piatte, Guarnizioni
materiale dell'apparecchio di comandoAluminium, anodised
Materiale dell'anello frontaleAluminio - anodizzato
Colore dell'apparecchio di comandoblu
Colore dell'anello frontaleArgento
Peso lordo35g
Dati generali - Caratteristiche
Con etichettatura a simboliSì (1)
flangia di montaggioSì
Isolamento completo: Sì
quantità di posizioni di comando1
Numero di elementi di contatto, massimo3
Dati meccanici
Durata meccanica, dispositivi di comando1.000.000manovre
MontaggioFlangia di montaggio EFM
Coppia di serraggio delle viti0,6Nm
Simbolo Etichettatura Numero101
Forza di azionamento tipica del pulsante1,5N
Corsa di azionamento, minima4mm
Corsa di azionamento, massima5mm
Dati meccanici - Dimensioni
Altezza di installazione14mm
Nota (altezza di installazione)Height in front of the front panel.
diametro dela superficie del pulsante23mm
Diametro dell'anello frontale29,5mm
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
Temperatura ambiente-28 ... +75 °C
Resistenza alle vibrazioni5 g
resistenza a urti<50 g (EN 60068-2-27)
Dati elettrici
Frequenza di commutazione del dispositivo di controllo, massima1.000/h
Fornitura
Nota (fornitura, quantità e tipo)La flangia di montaggio EFM è compresa nella fornitura
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 07.11.2026, 22:50