EF110.1
Codice prodotto:101006541

Descrizione prodotto
- collegamento a vite
- Posizione flangia di montaggio 1
- 11-12; 21-22 (Definizione contatti)
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceEF110.1
Codice articolo (codice d'ordine)101006541
EAN (European Article Number)4250116201211
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-13-02
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-13-02
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-13-02
Numero ETIM, versione 7.0EC000041
Numero ETIM, versione 6.0EC000041
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniCCCcULus
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Versionechiavi
forma di costruzioneCommutazione lenta
Materiale della custodiaPlastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente
Peso lordo23g
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti d'apertura2
Dati meccanici
Istruzioni di montaggioinnestabile
Durata meccanica, minimo10.000.000manovre
corsa d'apertura obbligata2mm
Ampiezza apertura contatti1 mm
Nota (Durata rimbalzo)Durata rimbalzo con velocità di azionamento di 100 mm/s
Posizione flangia di montaggio1
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
tipo di collegamentoMorsetti a vite
Sezione di collegamento, minima0,5 mm², flessibili0,5 mm², rigido
Sezione di collegamento, massimo1,5 mm², flessibili2,5 mm², rigido
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza46mm
larghezza10mm
profondità60mm
Condizioni ambientali
Grado di protezione del vano interruttoriIP40
Grado di protezione di morsetti o collegamentiIP20
Temperatura ambiente-25 ... +80 °C
resistenza a urti110 g / 4 ms
Elevata resistenza agli urtiResistenza alle scosse: 20 g/10 … 200 Hz
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui400 V
Dati elettrici
Corrente termica continua10A
Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Categoria d'utilizzo AC-158A
Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Categoria d'utilizzo DC-135A
Adatto pa voltaggi bassi≥ 5 V / ≥ 3,2 mA
Elemento di commutazionecontatti d'apertura (NC)
principio di comandoCommutazione lenta
Durata rimbalzo, massimo5ms
Frequenza di commutazione massima1.200/h
Materiale dei contatti, elettriciArgento
Definizione contatti11-1221-22
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 07.11.2026, 00:28