EFM
Codice prodotto:101014388

Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceEFM
Codice articolo (codice d'ordine)101014388
EAN (European Article Number)4250116201655
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-26
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-26
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-26
Numero ETIM, versione 7.0EC001020
Numero ETIM, versione 6.0EC001020
Informazioni aggiuntive (dati per l'ordine)Osservazioni: flangia di montaggio per dispositivi non luminosi della serie N e E.
Dati generali
VersioneFlangia di montaggio
condizioni di montaggio (meccanico)arbitrariamente
Materiale della custodiaPA
Colore della flangia di montaggionero
Colore delle viti di fissaggioArgento
Peso lordo20g
Dati meccanici
Coppia di serraggio delle viti0,6Nm
materiale del viti di fissaggioacciaio temperato (V4A)
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza29mm
altezza17mm
profondità42mm
Spessore della piastra frontale, minima1,5mm
Spessore della piastra frontale, massima6mm
Spaziatura50 x 50mm
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente-25 ... +80 °C
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 07.11.2026, 00:31