EFR
Codice prodotto:101020999

Descrizione prodotto
- molla
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceEFR
Codice articolo (codice d'ordine)101020999
EAN (European Article Number)4250116201334
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-13-02
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-13-02
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-13-02
Numero ETIM, versione 7.0EC000041
Numero ETIM, versione 6.0EC000041
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Versionemolla
forma di costruzioneElemento a molla EFR con protezione dei contatti
Materiale della custodiamateriale sintetico
Peso lordo39g
Dati meccanici
Istruzioni di montaggioinnestabile
MontaggioFlangia di montaggio
Posizione flangia di montaggio3
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza46mm
larghezza10mm
profondità60mm
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente-25 ... +80 °C
resistenza a urti30 g / 18 ms
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 07.11.2026, 07:52