EFR.EDRRS
Codice prodotto:103006489

Descrizione prodotto
- molla
- Collegamento di terra
Dati per l'ordine
CodiceEFR.EDRRS
Codice articolo (codice d'ordine)103006489
EAN (European Article Number)4030661448565
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-13-02
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-13-02
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-13-02
Numero ETIM, versione 7.0EC000041
Numero ETIM, versione 6.0EC000041
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Versionemolla
forma di costruzioneElemento a molla EFR con protezione dei contatti
Materiale della custodiamateriale sintetico
Peso lordo35g
Dati generali - Caratteristiche
Collegamento di terraSì
Dati meccanici
Istruzioni di montaggioinnestabile
MontaggioFlangia di montaggio
Posizione flangia di montaggio3
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza46mm
larghezza10mm
profondità60mm
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente-40 ... +80 °C
resistenza a urti30 g / 18 ms
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 09.11.2026, 23:39