ELDE.NBL230
Codice prodotto:101166025

Descrizione prodotto
- collegamento a vite
- Posizione flangia di montaggio 3
- LED blu
- 230 VAC
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceELDE.NBL230
Codice articolo (codice d'ordine)101166025
EAN (European Article Number)4250116200849
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-09
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-09
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-09
Numero ETIM, versione 7.0EC000204
Numero ETIM, versione 6.0EC000204
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersioneModulo LED
forma di costruzioneCon LED integrato
condizioni di montaggio (meccanico)arbitrariamente
Materiale della custodiaPlastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente
Peso lordo25g
Dati generali - Caratteristiche
Display integrato, generaleSì
Dati meccanici
Istruzioni di montaggioinnestabile
Posizione flangia di montaggio3
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
tipo di collegamentoMorsetti a vite
Identificazione dei collegamentiEN 50005EN 50013
Sezione di collegamento, minima0,5 mm², flessibili0,5 mm², rigido
Sezione di collegamento, massimo1,5 mm², flessibili2,5 mm², rigido
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza46mm
larghezza30mm
profondità60mm
Condizioni ambientali
Grado di protezione di morsetti o collegamentiIP20
Temperatura ambiente-40 ... +80 °C
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui440 V
Dati elettrici
Tensione d'esercizio115 ... 230 VAC115 ... 230 VAC
tensione d'esercizio nominale115 ... 230 VAC
Definizione contattiX1 - X2
Segnalazione di stato
Colore del LEDblu
Osservazioni (Indicatori di stato a LED) Tensione di alimentazione UB: 230 VAC
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 19.11.2026, 17:06