ELE230
Codice prodotto:101006534

Descrizione prodotto
- Non adatto per operazioni con lampade a filamento o ad incandescenza
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceELE230
Codice articolo (codice d'ordine)101006534
EAN (European Article Number)4250116201105
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-09
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-09
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-09
Numero ETIM, versione 7.0EC000204
Numero ETIM, versione 6.0EC000204
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
condizioni di montaggio (meccanico)arbitrariamente
Materiale della custodiaPlastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente
Peso lordo30g
Dati meccanici
Istruzioni di montaggioinnestabile
Coppia di serraggio delle viti di fissaggio, massima1Nm
Posizione flangia di montaggio3
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoCollegamento a vite M20 x 1.5
Sezione di collegamento, minima0,5 mm², flessibili0,5 mm², rigido
Sezione di collegamento, massimo1,5 mm², flessibili2,5 mm², rigido
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza46mm
larghezza10mm
profondità60mm
Condizioni ambientali
Grado di protezione di morsetti o collegamentiIP20
Temperatura ambiente-40 ... +80 °C
Segnalazione di stato
Osservazioni (Indicatori di stato a LED) Tensione di alimentazione UB: 230 VAC
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 13.11.2026, 01:01