ELEK
Codice prodotto:101167368

Descrizione prodotto
- Stampa con simbolo LED
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceELEK
Codice articolo (codice d'ordine)101167368
EAN (European Article Number)4030661463797
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-09
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-09
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-09
Numero ETIM, versione 7.0EC000204
Numero ETIM, versione 6.0EC000204
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Versionechiavi
forma di costruzioneElemento di illuminazione con presa Ba9S
condizioni di montaggio (meccanico)arbitrariamente
Materiale della custodiaPlastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente
Peso lordo20g
OsservazioniStampa con simbolo LED
Dati meccanici
Istruzioni di montaggioinnestabile
Posizione flangia di montaggio3
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
tipo di collegamentomorsetti a molla
Sezione di collegamento, minima2 x 0,08 mm²
Sezione di collegamento, massimo2 x 1,5 mm²
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza46mm
larghezza10mm
profondità51mm
Condizioni ambientali
Grado di protezione di morsetti o collegamentiIP20
Temperatura ambiente-25 ... +80 °C
Dati elettrici
tensione d'esercizio nominale24VAC
tensione d'esercizio nominale24VDC
Definizione contattiX1 - X2
Segnalazione di stato
Osservazioni (Indicatori di stato a LED) Tensione di alimentazione UB: 24 VAC/DC
Fornitura
Nota (fornitura, quantità e tipo)Elementi luminosi da acquistare separatamente
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 06.11.2026, 12:59