EMERT12V
Codice prodotto:101006484
Archivio

Descrizione prodotto
- Diametro di montaggio Ø 22,3 mm
- Grado di protezione IP65
- Custodia di alluminio
- con LED integrato
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
CodiceEMERT12V
Codice articolo (codice d'ordine)101006484
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-11
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-11
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-11
Numero ETIM, versione 7.0EC000223
Numero ETIM, versione 6.0EC000223
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersioneMontaggio piastra frontalesegnalatori luminosi
forma di costruzioneCalotta altaTonda
condizioni di montaggio (meccanico)arbitrariamente
Tipo di tenutaTenute piatte, Guarnizioni
Materiale della calottamateriale sintetico
Materiale dell'anello frontalemetal
Colore della calottarosso
Colore dell'anello frontaleArgento
Signal image, opticalPermanent light
Dati generali - Caratteristiche
Possibilità di illuminazioneSì
flangia di montaggioSì
Isolamento completo: Sì
Dati meccanici
MontaggioFlangia di montaggio ELM
Coppia di serraggio delle viti0,6Nm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
collegamenti, (meccanico)Morsetti a vite
Dati meccanici - Dimensioni
Altezza di installazione12mm
Nota (altezza di installazione)Height in front of the front panel.
Profondità di montaggio60mm
Osservazioni (profondità di montaggio)Depth behind front panel including light element
diametro totale29,5mm
Altezza della cupola9,5mm
Diametro della calotta20mm
Diametro dell'anello frontale29,5mm
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
Temperatura ambiente-25 ... +75 °C
Resistenza alle vibrazioni5 g
resistenza a urti<50 g (EN 60068-2-27)
Fornitura
Nota (fornitura, quantità e tipo)La flangia di montaggio ELM è compresa nella fornitura
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 04.11.2026, 03:08