EMERTV
Codice prodotto:101006521
Archivio

Descrizione prodotto
- Diametro di montaggio Ø 30,5 mm
- Grado di protezione IP65
- con LED integrato
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
CodiceEMERTV
Codice articolo (codice d'ordine)101006521
EAN (European Article Number)4030661614861
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-11
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-11
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-11
Numero ETIM, versione 7.0EC000223
Numero ETIM, versione 6.0EC000223
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
VersioneMontaggio piastra frontalesegnalatori luminosi
forma di costruzioneTonda
Materiale dell'anello frontalemetal
Colore della calottarosso
Peso lordo43g
Signal image, opticalPermanent light
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
collegamenti, (meccanico)Morsetti a vite
Dati meccanici - Dimensioni
Altezza di installazione12mm
Nota (altezza di installazione)Height in front of the front panel.
Profondità di montaggio71mm
Osservazioni (profondità di montaggio)Depth behind front panel including light element
Altezza della cupola9,5mm
Diametro della calotta20mm
Diametro dell'anello frontale34,5mm
Diametro di montaggio30,5mm
Dati elettrici
tensione d'esercizio nominale24VAC
tensione d'esercizio nominale24VDC
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 04.11.2026, 04:01