EMLH.VBL
Codice prodotto:101006228

Descrizione prodotto
- Calotta elevata
- Diametro di montaggio Ø 30,5 mm
- Grado di protezione IP65
- per gli elementi di illuminazione
Dati per l'ordine
CodiceEMLH.VBL
Codice articolo (codice d'ordine)101006228
EAN (European Article Number)4030661548784
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-11
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-11
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-11
Numero ETIM, versione 7.0EC000223
Numero ETIM, versione 6.0EC000223
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersioneMontaggio piastra frontalesegnalatori luminosi
forma di costruzioneCalotta altaTonda
condizioni di montaggio (meccanico)arbitrariamente
Tipo di tenutaTenute piatte, Guarnizioni
Materiale della calottavetro
Materiale dell'anello frontaleAlluminio
Colore della calottablu
Colore dell'anello frontaleArgento
Peso lordo35g
Dati generali - Caratteristiche
Possibilità di illuminazioneSì
flangia di montaggioSì
Isolamento completo: Sì
Dati meccanici
MontaggioFlangia di montaggio
Coppia di serraggio delle viti0,6Nm
Dati meccanici - Dimensioni
altezza20mm
Nota (altezza di installazione)Height in front of the front panel.
diametro totale35mm
Altezza della cupola6mm
Diametro della calotta11mm
Diametro dell'anello frontale35mm
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
Temperatura ambiente-25 ... +75 °C
Resistenza alle vibrazioni5 g
resistenza a urti<50 g (EN 60068-2-27)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 07.11.2026, 16:52